Kompakt og universel signalfordeling

14.11.2023
Knivskilleklemmer med to skillezoner

De nye PT 2,5-2MTB-rækkeklemmer fra Phoenix Contact har to skillezoner. Sammen med de tre dobbelte funktionsskakter giver de mulighed for en lang række fordelingsanvendelser på begrænset plads. Sammenlignet med en standard skilleklemme halverer den kompakte PT 2,5-2MTB længden på klemrækken.

Den nye knivskilleklemme bruges primært til komplekse signaleringsopgaver i vindmøller, i koblingsanlæg, i procesteknik eller inden for maskinkonstruktion. Den bruges i øjeblikket i tværsnitsområdet fra 0,14 til 4,0 mm². Skillezonerne gør det muligt at udføre flere brokoblings- og testopgaver i én rækkeklemme. Derudover har hver klemme sin egen prøvestikbøsning. De farvede skilleknive og betjeningstaster giver et godt overblik.

Passende til knivskilleklemmen fås også PT 2,5-2TGB-skilleklemmen, til brug med stikbare sikrings- og apparatstik. Denne klemme har også to skillezoner.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications