Batterimoduler med lithium-jernfosfat-teknologi

22.07.2025
Batterimoduler med lithium-jernfosfat-teknologi

Med de nye litiumbatterimoduler med IQ Technology udvider Phoenix Contact sit produktprogram med højtydende energilagringsløsninger med en kapacitet på 284 Wh.

Modulerne imponerer med deres usædvanligt høje energitæthed og lave vægt – ideelt til krævende industrielle anvendelser. I kombination med QUINT4 UPS giver de mulighed for intelligent batteristyring, der sikrer maksimal tilgængelighed og driftssikkerhed.

Batterimodulerne er baseret på gennemprøvet lithium-jernfosfatteknologi og tilbyder en bemærkelsesværdig bufferydelse: Ved en belastning på 1 A er en backup-tid på op til 27 timer mulig, og ved 40 A op til 41 minutter. Takket være deres høje cyklusstabilitet – seks gange højere end konventionel bly-AGM-teknologi – opnår de en levetid på op til ti år. Det brede temperaturområde på -20 til +60 °C gør dem særligt robuste og alsidige.

Et særligt højdepunkt er den permanente kommunikation med QUINT4 UPS, som muliggør kontinuerlig overvågning og intelligent styring af batteriparametrene. Det øger ikke kun tilgængeligheden, men de optimerede opladningsegenskaber forlænger også levetiden.
Modulerne er hurtige og nemme at installere: De registreres automatisk og kan endda udskiftes uden værktøj under drift. Deres kompakte konstruktion muliggør pladsbesparende installation på bæreskinnen – med en kapacitet på op til 11 samtidig med en høj energitæthed.
Med disse egenskaber tilbyder de nye litiumbatterimoduler en fremtidssikret løsning til afbrydelsesfri strømforsyning – kraftfuld, intelligent og pålidelig.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications