Med de nye litiumbatterimoduler med IQ Technology udvider Phoenix Contact sit produktprogram med højtydende energilagringsløsninger med en kapacitet på 284 Wh.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Batterimoduler med lithium-jernfosfat-teknologi
22.07.2025
Maksimal tilgængelighed i tilfælde af strømsvigt med afbrydelsesfri strømforsyning
31.03.2025
Den nye innovation inden for afbrydelsesfri strømforsyning er TRIO DC UPS fra Phoenix Contact til maskinkonstruktion. Den kombinerede koblingsstrømforsyning forener funktionerne fra en UPS og en strømforsyning i et kompakt hus og sparer dermed plads i styretavlen.
Høj effekt i kompakt hus til vægmontage
12.11.2024
Strømforsyningen TRIO POWER fra Phoenix Contact til vægmontage har en høj effekt på op til 2,5 kW i et kompakt hus. Pga. den fleksible vægmontage og de omfattende funktioner kan de robuste enheder anvendes til en lang række anvendelser inden for områder som maskinkonstruktion, robotteknologi og batterilagre.
Strømforsyning med maksimal funktionalitet: beskyttelse i ekstreme omgivelser
25.08.2023
Den nye QUINT POWER plusversion fra Phoenix Contact er løsningen til krævende applikationer, selv under ekstreme omgivelsesbetingelser.