Maksimal tilgængelighed i tilfælde af strømsvigt med afbrydelsesfri strømforsyning
Den nye innovation inden for afbrydelsesfri strømforsyning er TRIO DC UPS fra Phoenix Contact til maskinkonstruktion. Den kombinerede koblingsstrømforsyning forener funktionerne fra en UPS og en strømforsyning i et kompakt hus og sparer dermed plads i styretavlen.
Enheden giver mulighed for direkte diagnose ved hjælp af flerfarvede LED'er og signalkontakter, der giver en klar statusvisning. Nem og hurtig håndtering takket være fortrådning uden værktøj med Push-in tilslutningsteknik Med sin dynamiske boost og intelligente batteriopladningsadfærd er TRIO DC UPS særlig robust og pålidelig. Kombinationen af strømforsyning og UPS i ét hus sparer plads og giver samtidig særlig høj effektivitet. Som ekstraudstyr kan UPS'en parametreres og overvåges intelligent via grænseflader som RS-485 eller USB-C. Batteristatus (SOH) er let at aflæse via LED'erne, og batteriet kan styres via en tast på fronten. En ekstern temperatursensor sikrer intelligent opladning af batteriet. Det dynamiske boost med en overbelastningskapacitet på 150 % fra strømforsyningen og op til 400 % fra batteriet sikrer, at anlæggene kan fortsætte med at fungere pålideligt, selv i kritiske øjeblikke.