Ny overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser

31.03.2025
APL-overspændingsbeskyttelsesenheden TERMITRAB complete på bæreskinne

Den nye overspændingsbeskyttelse til SPE- og APL-applikationer fra produktfamilien TERMITRAB complete fra Phoenix Contact opfylder internationale standarder og tilbyder omfattende beskyttelse af eksplosionsfarlige områder i procesautomatisering.

Phoenix Contact tilbyder nu to nye overspændingsbeskyttelsesenheder til kravene i 2-leder Ethernet og APL-systemer (Advanced Physical Layer) inden for procesteknologi. De nye enheder opfylder de specifikationer, der er udarbejdet i fællesskab af PROFIBUS-brugerorganisationen, ODVA, FieldCom Group og OPC Foundation. De understøtter en datahastighed på 10 Mbit/s og har opnået mange internationale godkendelser, herunder ATEX og IECEx. Dette muliggør sikker brug i eksplosionsbeskyttede anlægsdele. Som et særligt højdepunkt er en af varerne også godkendt som en 2-WISE-enhed, hvilket gør det nemt at integrere den i egensikre APL-kredsløb. Produkterne giver også mulighed for at placere kabelskærmen på et tredje eksisterende klemmeniveau. Den stikbare overspændingsbeskyttelse udskiftes nemt i tilfælde af overbelastning, uden at man behøver at afmontere hele installationen. Med en bredde på kun 6 mm er produkterne pladsbesparende og ideelle til brug i fordelingskasser udendørs.

En integreret statusvisning på beskyttelsesenheden gør det muligt at overvåge enhedens status direkte på stedet. Hvis det er nødvendigt, kan denne status overføres til kontrolrummet via fjernmeldemoduler, der fås som ekstraudstyr, så brugerne altid har fuld kontrol over beskyttelsen af signalanvendelserne.
Begge varer opfylder allerede de fremtidige krav i den nye internationale standard IEC 61643-21.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications