Modulære arbejdspladssystemer til effektive processer inden for styretavlekonstruktion

31.03.2025
Arbejdspladssystemet clipx BASIC line

Med clipx Basic line-arbejdspladssystemerne fra Phoenix Contact er det nemt at skabe skræddersyede arbejdsstationer til effektivt og ergonomisk arbejde. Det modulære system giver mulighed for fleksibel tilpasning eller udvidelse af arbejdsstationerne, f.eks. med assistentsoftwaren clipx ENGINEER assemble til montering af klemrækker.

Takket være deres skalerbarhed kan tilbehøret integreres i eksisterende arbejdsstationer eller kombineres med de ergonomiske basisarbejdsstationer fra Phoenix Contact. De ergonomisk designede arbejdsstationer kan bruges efter behov og hjælper med at optimere produktionsprocesserne på en bæredygtig måde. Den strukturerede opstilling af komponenterne muliggør en effektiv materialeforsyning.
Ud over forbedret ergonomi øges produktiviteten ved at reducere søgetider og fejl. De modulære arbejdspladssystemer clipx BASIC line tilbyder let implementerbare og individuelt tilpassede løsninger til optimering af produktionsprocesser inden for styretavlekonstruktion. Den fleksible konfiguration og tilpasning muliggør ergonomiske og strukturerede arbejdsstationer med et forbedret workflow. På den måde kan man opnå en hurtig effektivitetsforøgelse og hurtig procesoptimering med en lille indsats. Arbejdspladssystemerne, der er specielt designet til styretavlekonstruktion, er baseret på mange års erfaring og ekspertise inden for procesrådgivning og vellykket samarbejde med kunderne. Ud fra disse gennemprøvede løsninger har Phoenix Contact skabt en "standard", der er optimalt designet til processerne i styretavlekonstruktion, og som stadig kan tilpasses forskellige behov.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications