Strømforsyning med maksimal funktionalitet: beskyttelse i ekstreme omgivelser

25.08.2023
Strømforsyning – QUINT POWER >100 W

Den nye QUINT POWER plusversion fra Phoenix Contact er løsningen til krævende applikationer, selv under ekstreme omgivelsesbetingelser.

Strømforsyningen med en nominel udgangsstrøm på 40 A og beskyttelseslak har ATEX- og IECEx-godkendelse til potentielt eksplosionsfarlige områder (zone 2). Med en integreret afkoblings-MOSFET kan strømforsyningen parallelkobles direkte, hvilket øger anlægsoppetiden. Derudover sikrer plusversionen med sin SIL3-godkendelse et højt niveau af driftssikkerhed. QUINT POWER-plusversionen har dobbelt OVP (Over Voltage Protection), som beskytter anlægget mod en spændingsstigning. I tilfælde af en fejl slukkes den tilsvarende udgang for at beskytte forbrugerne mod overspændinger, og den parallelkoblede strømforsyning overtager den sikre forsyning.

De mulige anvendelser ligger hovedsageligt inden for procesindustrien, skibsbygning, energisektoren eller endda baneindustrien. Den robuste indgangsside med en indgangsspænding på 85 V AC til 264 V AC og et integreret gasafleder giver en høj grad af støjimmunitet (op til 6 kV) og ≥20 ms buffertid ved netudfald. Den kraftige udgangsside med et statisk boost på 45 A, dynamisk boost på 60 A og SFB Technology gør det nemt at udvide anlægget og giver pålidelig start af vanskelige belastninger samt udløsning af standardeffektafbrydere.

Takket være omfattende signalering kan der med den præventive funktionsovervågning med analog-, digital- og relækontakter meldes om kritiske driftstilstande i god tid, før fejl opstår. Plusvarianten kendetegnes af et særligt bredt temperaturområde fra -40°C til +75°C, til brug under ekstreme omgivelsesbetingelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications