Intelligent Edge Computing powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Det åbne økosystem PLCnext Technology og Edge-enhederne EPC 1502 og EPC 1522 fra Phoenix Contact giver brugerne fuld fleksibilitet inden for lokal dataevaluering i Greenfield- og Brownfield-anlæg.

Muligheden for at adressere sensorer og deres data direkte via IEC 61131 gør det muligt at gennemføre målrettede og hurtige optimeringer selv med store mængder data ved hjælp af smarte analyser med den valgfri AI-udvidelse MLnext Execution. Det er nemt at oprette applikationer uanset deres størrelse og antallet af enheder. For apps med open source-understøttelse kan flere apps som Node-RED, databaser eller en visualisering med lokalt output nemt containeriseres, så de kan installeres på andre enheder eller gøres tilgængelige på PLCnext Stores digitale softwaremarkedsplads. Det kan være skræddersyede løsninger som Data Collection Box eller Secure Edge Box fra Phoenix Contact. Data Collection Box er udstyret med energi- og strømmåling via en Rogowski-spole, så data kan aflæses pålideligt, og et gammelt anlæg kan optimeres på en fremtidssikret måde. Secure Edge Box indsamler, lagrer og analyserer dataene. Derudover giver boksen mulighed for sikker netværkssegmentering via VPN samt nem cloud-forbindelse.

Edge Computing erstatter ikke Cloud Computing, men supplerer det. Phoenix Contacts Edge-enheder er certificerede enheder til Proficloud.io, Cumulocity IoT, AWS Cloud og Microsoft Azure Cloud.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management