Strømforsyning til vægmontage nu også med Push-in tilslutning
Trio Power-strømforsyningerne til vægmontage med en effekt på op til 2,5 kW har nu en Push-in tilslutning. Enhederne med en udgangsspænding på 24 eller 48 V DC er kendetegnet ved en høj effekttæthed og høj effektivitet i et kompakt konstruktion.
De nye strømforsyninger til vægmontage har nu push-in-tilslutningsteknologi, som gør installationen hurtig og nem. Desuden giver de forskellige monteringsmuligheder fleksible anvendelsesmuligheder: De kan monteres på siden såvel som på husets bagvæg eller med adaptere. Med et indgangsspændingsområde på 85 til 264 V AC og udgangsspændinger på 24 V DC eller 48 V DC er strømforsyningerne ekstremt alsidige. Det dynamiske boost muliggør en kortvarig effektforøgelse på op til 140 procent i 5 sekunder. Enhederne med integreret O-ringsdiode kan tilsluttes både i serie og parallelt, hvilket gør det nemt at øge effekten og udgangsspændingen. Strømforsyningerne er også udstyret med en 5 V/2 A hjælpestrømforsyning. Derudover opfylder Trio Power-enhederne de øgede EMC-krav til klasse B, hvilket resulterer i mindre elektromagnetisk interferens fra enhederne. Omfattende overvågningsfunktioner, såsom LED-signalering og CAN-businterface, gør det muligt at opdage og udbedre problemer på et tidligt tidspunkt.