Høj effekt i kompakt hus til vægmontage

12.11.2024
TRIO POWER til vægmontage

Strømforsyningen TRIO POWER fra Phoenix Contact til vægmontage har en høj effekt på op til 2,5 kW i et kompakt hus. Pga. den fleksible vægmontage og de omfattende funktioner kan de robuste enheder anvendes til en lang række anvendelser inden for områder som maskinkonstruktion, robotteknologi og batterilagre.

Strømforsyningerne på op til 2,5 kW er kendetegnet ved fleksibel montage på styretavlevæggen. Forskellige montagevarianter gør det muligt at tilpasse enhedernes brug. Både sidemontering og montering på husets bagvæg er mulig. De integrerede beskyttelsesfunktioner mod uventede og skadelige spændinger og strømme gør enhederne særligt robuste og pålidelige. Muligheden for direkte paralleltilslutning med den integrerede ORING-diode gør det muligt at skabe et redundant system, der bidrager til forsyningssikkerheden i din applikation. Desuden er det på den måde muligt at øge effekten op til 10 kW. Derudover giver både det statiske boost med 120 % og det dynamiske boost med 140 % i 5 sekunder mulighed for en enkel forøgelse af effekten. Takket være seriekoblingen er det desuden muligt at forøge udgangsspændingen. Omfattende overvågning gør det muligt at gribe ind, før et system svigter: LED-signalering, CAN-busgrænseflade og EOL-påmindelse (end of life) angiver strømforsyningens status.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications