Beskyttelse, overvågning og kobling af jævnstrømsbelastninger helt uden lysbuer

12.11.2024
Multifunktionel DC-effektafbryder CONTACTRON ELR HDC

Bæredygtig produktion, der udnytter vedvarende energi, begynder med etableringen af et industrielt jævnstrømsnet. Med CONTACTRON ELR HDC leverer Phoenix Contact en multifunktionel DC-koblingsenhed, hvis moderne halvlederteknologi i kombination med gennemprøvede DC-relæer kobler lysbuefrit og dermed sikrer en lang levetid.

Når der er slukket, giver relæerne i strømvejen galvanisk adskillelse ved begge poler. CONTACTRON ELR HDC bruges i jævnstrømsnet overalt, hvor der skal udveksles energi mellem kilder, forbrugere og selve nettet – på såkaldte DC-afgreninger. Ud over at koble op til 55 A ved op til 810 V opfylder enheden andre opgaver, der er nødvendige for driften af et jævnstrømsnet: Under drift overvåger effektafbryderen de særligt vigtige parametre og stiller dem også til rådighed for driftsdataindsamling. Hvis driftsstrømmen overstiger den indstillede maksimale værdi, slukker CONTACTRON ELR HDC med en tidsforsinkelse, op til en meget hurtig kortslutningsafbrydelse. I tilfælde af under- eller overspænding i indgangen slukker enheden også.

Effektafbryderen udfører en forladeproces af kapaciteter i udgangen til indgangsspændingen, så strømtoppe undgås under tilkobling. CONTACTRON ELR HDC har også en digital udgang og en kommunikationsgrænseflade til integration i netværksmiljøer. Brugerne kan nemt tilpasse enhedens parametre til deres behov via netværket eller med parametreringssoftwaren clipx ENGINEER fra Phoenix Contact.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications