De nye stikbare rækkeklemmer med Push-X tilslutning og COMBI-stikzone fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for fortrådningsteknik. Denne kombination muliggør ubesværet og effektiv fortrådning i styretavlekonstruktioner ved at forbinde fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Praktisk fortrådning af styretavler med Push-X og Combi-stikzone
Smart koblingsopbygning med minimalt pladsbehov i styretavlen
Brugen af fleretagesklemmer giver et enormt besparelsespotentiale med hensyn til den plads, der kræves i styretavlen. Den nye, særligt kompakte 4-etages-rækkeklemmeserie PT 2,5-4L med Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact er en pladsbesparende løsning til montering af klemrækker.
Pladsbesparende fortrådning med miniklemmer
Phoenix Contact har tilføjet to nye varianter til sit produktprogram af miniklemmer: de nye dobbelte mini-klemmeblokke MPTD og mini-etageklemmerne MUTTB. Disse klemmer muliggør hurtig installation og særligt pladsbesparende fortrådning.
Moderne måletransformer-skilleklemmer med Push-X-teknologi
Den vigtigste egenskab ved de nye måletransformer-skilleklemmer XTVMEA 6 fra Phoenix Contact er den automatisk ledende strømtransformerkortslutning. Denne "make-before-break"-funktion muliggør sikker drift af strømtransformeren under alle vedligeholdelses- og testopgaver.
Spar en masse tid med Push-X-teknologi
Den nye Push-X-teknologi fra Phoenix Contact gør fortrådningsprocessen hurtigere og mere effektiv. Systemet er velegnet til alle typer ledere, både massive og fleksible, med og uden terminalrør.
Kompakt og universel signalfordeling
De nye PT 2,5-2MTB-rækkeklemmer fra Phoenix Contact har to skillezoner. Sammen med de tre dobbelte funktionsskakter giver de mulighed for en lang række fordelingsanvendelser på begrænset plads. Sammenlignet med en standard skilleklemme halverer den kompakte PT 2,5-2MTB længden på klemrækken.
Forenklet montering af formonterede bæreskinner
Bæreskinneadapteren Railfix fra Phoenix Contact optimerer styretavlekonstruktionen, da den forenkler monteringen af fuldt bestykkede bæreskinner. Det er ikke længere nødvendigt at afmontere de enkelte dele af klemrækken for at udføre montagen på bæreskinnen.
Pladsbesparende fortrådning med mini-fleretagesklemmer
Miniklemmerne er særligt velegnede til montering i små montagekasser og samledåser eller betjeningspulte. En nyhed fra Phoenix Contact er mini-etageklemmerne MUTTB, som gør det muligt at foretage en ekstremt pladsbesparende fortrådning.