Moderne måletransformer-skilleklemmer med Push-X-teknologi

22.04.2024
Konverterklemmer XTVMEA 6

Den vigtigste egenskab ved de nye måletransformer-skilleklemmer XTVMEA 6 fra Phoenix Contact er den automatisk ledende strømtransformerkortslutning. Denne "make-before-break"-funktion muliggør sikker drift af strømtransformeren under alle vedligeholdelses- og testopgaver.

De nye måletransformer-skilleklemmer er udstyret med Push-X-tilslutningsteknik, som hverken kræver kraftanstrengelser eller værktøj. Denne teknologi er en af de hurtigste og mest fleksible tilslutningsteknikker, da den er velegnet til alle ledningstyper, uanset om de er med eller uden terminalrør. Takket være ledningstilslutning i siden har klemmerne store, letlæselige tilslutningsmærkninger. Især energisektoren drager fordel af måletransformer-skilleklemmerne XTVMEA 6. De er velegnede til alle måle- og beskyttelsesopgaver. De er fuldt kompatible med den eksisterende ME 6-klemmeserie fra Phoenix Contact. De nye måletransformer-skilleklemmer har også et ergonomisk design og to gange tre funktionsskakter. Tilbehøret fra det systemet CLIPLINE complete kan også bruges. Der er yderligere nyt tilbehør til udførelse af en kortslutning. Med betjeningsarmen C-MEA... og de stikbare koblingsbroer SB-MEA... kan flere klemmer betjenes og kortsluttes samtidigt. XTVMEA 6-serien fuldendes af gennemførings- og jordklemmer med samme kontur.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications