Pladsbesparende fortrådning med miniklemmer

21.05.2024
Klemrækker med de nye MPTD- og MUTTB-klemmer

Phoenix Contact har tilføjet to nye varianter til sit produktprogram af miniklemmer: de nye dobbelte mini-klemmeblokke MPTD og mini-etageklemmerne MUTTB. Disse klemmer muliggør hurtig installation og særligt pladsbesparende fortrådning.

På trods af deres kompakte design har de dobbelte mini-klemblokke MPTD en funktionsskakt og giver derfor øget fleksibilitet. Der er prøvemuligheder for alle gængse testspidser. Hvert enkelt tilslutningspunkt kan markeres og muliggør en entydig og overskuelig fortrådning. En anden fordel ved de dobbelte mini-klemmeblokke MPTD er den tidsbesparende ledningstilslutning takket være den værktøjsfrie og vedligeholdelsesfrie Push-in tilslutningsteknik for tværsnitsområdet fra 0,14 til 4,0 mm². Klemmerne kan monteres på NS 15- og NS 35-bæreskinner samt med låsetapper eller som en flangevariant. Med mini-etageklemmerne MUTTB er det også muligt at tilslutte flere ledere takket være den universelle skruetilslutningsteknologi. Disse klemmer har funktionsskakter på begge niveauer og kan derfor bruges fleksibelt. Niveauerne kan nemt forbindes ved hjælp af kompatible PV-broer og brokoblede varianter. På trods af deres lille størrelse udnytter alle miniklemmer fordelene og tilbehøret i det CLIPLINE complete-systemet. De er derfor en pålidelig løsning til pladsbesparende fortrådning i forskellige applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications