Opgradering og nye produktvarianter til skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog

21.05.2024
Skilleforstærkere og måleværdikonvertere MACX Analog og MINI Analog Pro på bæreskinnen med Ex i-, SIL- og PL-logo

Den gennemprøvede produktfamilie af skilleforstærkere Macx Analog med egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed fra Phoenix Contact er blevet udvidet med flere produktvarianter og har gennemgået en teknologisk opgradering. Produkterne kan nemt kombineres med 6,2 mm-skilleforstærkerne og -måleværdikonverterne fra Mini Analog Pro-serien.

Macx Analog-produktfamilien er godkendt til brug i alle Ex-zoner og for alle stofgrupper, da den er dækket af en bred, international Ex-godkendelsespakke i overensstemmelse med de nyeste standarder. Desuden giver godkendelser til minedrift og marinebrug samt varianter med et udvidet temperaturdriftsområde på -40 til +70°C og dokumenterede krav til højdedriftsområder på op til 5000 m mulighed for brug i krævende miljøer. Produkterne er af et uafhængigt testlaboratorium blevet kontrolleret iht. NAMUR-typetesten, i overensstemmelse med NE95. Det betyder, at enhederne opfylder kravene i procesindustrien med hensyn til tekniske egenskaber samt eksplosionsbeskyttelse, vedligeholdelse, montering og dokumentation af enhederne. MACX Analog-skilleforstærkere og måleværdikonvertere fås i alle sikkerhedsrelaterede anvendelser op til SIL 2 SC3 eller SIL 3. Med henblik på brug inden for maskinkonstruktion omfatter udvalgte produkter PL-certificering. Dette gælder både for standardanvendelser og eksplosionsbeskyttelse. Det digitale typeskilt giver nøjagtige enhedsspecifikke oplysninger og hjælper med konfigurationen. Signal Conditioner App gør det desuden nemmere at identificere og parametrere produkterne samt at overvåge procesværdier. Der er også adgang til modulspecifikke dokumenter som f.eks. indlægssedler og datablade. Med hensyn til den mekaniske del gør Push-in tilslutningsteknikken det muligt at indsætte lederne hurtigt og uden værktøj. Den særlige kontaktfjeder giver høj kontaktkvalitet og høj ledningsudtrækskraft. Det omfattende produktprogram af måleværdikonvertere med en og to kanaler samt signalfordoblere med en modulbredde på 12,5 mm kan kombineres med produkter fra 6,2 mm-serien Mini Analog Pro via DIN-skinne busforbinder. Den modulære DIN-skinne busforbinder etablerer en fleksibel systemløsning til energibrokobling, forsyning samt diagnose og, især i applikationer med flere kanaler, forenkler DIN-skinne busforbinderen installation, systemudvidelse eller udskiftning af moduler, selv under drift. Mini Analog Pro-produktfamilien omfatter varianter med egensikker eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed SIL 3 1oo1 kombineret med moderne, analog kredsløbsteknik i et hidtil uset kompakt design med hensyn til modulbredde og højde. Det sparer op til 50 % plads i styretavlen i forhold til konventionelle løsninger.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications