Spar en masse tid med Push-X-teknologi

21.03.2024
Ledningstilslutning XT-rækkeklemmer

Den nye Push-X-teknologi fra Phoenix Contact gør fortrådningsprocessen hurtigere og mere effektiv. Systemet er velegnet til alle typer ledere, både massive og fleksible, med og uden terminalrør.

Under fortrådningen udløses en forspændt fjeder, og der etableres en sikker og gastæt ledningstilslutning. Det betyder, at selv de mindste fleksible ledere kan tilsluttes uden værktøj. En anden stor fordel ved den nye teknologi er enhåndsbetjeningen. Den orange trykknap med et tydeligt X indikerer ved sin tvangsførte position, om en leder er tilsluttet. For at løsne en tilsluttet leder skal trykknappen blot returneres til sin oprindelige position ved hjælp af et hvilket som helst værktøj. Fjederen låser igen i slutpositionen, og tilslutningspunktet er forspændt til den næste ledningstilslutning.

Push-X-sortimentet omfatter forskellige gennemførings- og flerlederklemmer for XT-klemmerne med et ledertværsnit på 0,5 til 4 mm² og for XTV-klemmerne med ledningstilslutning i siden og et ledertværsnit på op til 25 mm².
Produktfamilien er en del af det velkendte system CLIPLINE complete fra Phoenix Contact, så det standardiserede tilbehør kan bruges, og der kan spares omkostninger. Det er hurtigt og nemt at skifte til rækkeklemmer med Push-X-tilslutning.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications