Unmanaged switches til bygningsautomatisering
På dette års Light + Building-messe i Frankfurt præsenterede Phoenix Contact for første gang sin nye serie af unmanaged REG-switches til bygningsautomatisering. På grund af komponenternes REG-format er de specielt designet til brug i bygningsinstallationsfordelere.
I moderne bygninger bliver flere og flere forskellige kommunikationsenheder integreret i et fælles Ethernet-netværk. Det forenkler kabelføringen betydeligt. I stedet for en række forskellige kabler, såsom teflon- og koaksialkabler eller specifikke styringskabler, lægges der kun et enkelt Ethernet-kabel. De nye unmanaged REG-switches fra Phoenix Contact bruges til integrering af det centrale knudepunkt i bygningsteknikken. Enhederne gør det muligt at installere Unmanaged switches til bygningsteknik direkte i bygningens underfordelingstavle. Ud over standardvarianten med otte Gbit-kompatible Ethernet-porte (FL Switch 1108 REG) tilbyder Phoenix Contact også en variant med fire standardporte og fire PoE-porte, som forsyner tilslutningsenhederne med strøm samtidigt (FL Switch 1104-4POE REG). Moderne PoE-drevne dørtelefoner, kameraer eller lamper forsynes centralt og integreres direkte i bygningens netværk.