Single Pair Ethernet System Alliance igen med egen stand på Hannover Messe

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance på Hannover Messe og logo

I april vil Hannover Messe igen være den vigtigste internationale begivenhed for alle teknologier, der er relateret til industriel transformation.

Under mottoet "Energizing a Sustainable Industry" vil virksomheder fra den mekaniske, elektriske og digitale industri samt energisektoren i fællesskab præsentere løsninger til en lige så effektiv og bæredygtig industri. Mere end 4.000 virksomheder fungerer som et netværksbaseret industrielt økosystem og viser, hvordan klimaneutralitet kan opnås gennem elektrificering, digitalisering og automatisering – og Single Pair Ethernet System Alliance vil være der igen.

Single Pair Ethernet er allerede et af de vigtigste emner på messen.
Både nystartede virksomheder og store spillere vil i Hannover præsentere innovative løsninger baseret på den nye Ethernet-standard. Et fællesskab omkring denne teknologi vokser stadig mere: Mange virksomheder er allerede medlemmer af den registrerede forening Single Pair Ethernet System Alliance.

Foreningens egen stand (hal 9, stand D28) er designet som et åbent knudepunkt på tværs af virksomheder og brancher. Hovedfokus her vil være på det fælles kerneemne: Etableringen af Single Pair Ethernet som en international standard for alle områder, hvor Ethernet-forbindelser udskiftes eller nyetableres. Koden til gratis billetter til Hannover-messen kan rekvireres direkte via Single Pair Ethernet System Alliances hjemmeside på adressen https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Med over 70 medlemsvirksomheder er Single Pair Ethernet System Alliance en stærk og hurtigtvoksende organisation, der inspirerer og støtter hinanden. Derfor vil standen være bemandet med dygtige eksperter fra forskellige sektorer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications