Afisoleringsautomat til effektiv ledningsforberedelse

22.04.2024
Afisolering af ledere med afisoleringsautomaten E.FOX S 10

Med den nye afisoleringsautomat E.FOX S 10 fra Phoenix Contact afisoleres ledere nemt og effektivt, mens resultaterne forbliver af høj kvalitet. De specielle V-knive dækker et tværsnitsområde fra 0,08 til 10 mm². Med den flade kniv, der fås som ekstraudstyr, kan den behandle fladkabler op til en bredde på 7,6 mm.

Den nye afisoleringsautomat betjenes via et intuitivt 5" touchdisplay. Den vippede position letter læsbarheden og betjeningen af apparatet, både når man sidder, og når man står. Brugergrænsefladen er overskuelig og selvforklarende takket være brugen af symboler og visualisering af afisoleringsparametrene. Den korte cyklustid på 0,3 s og parameterjustering ved hjælp af elektriske drev sikrer hurtige, gentagelige afisoleringsprocesser. Tilbagevendende afisoleringsparametre kan gemmes i form af op til 100 favoritter. Disse kan eventuelt knyttes til en stregkode og kaldes frem med en håndscanner. Det åbne isætningsområde er belyst, så lederne kan isættes hurtigt og præcist både forfra og ovenfra. Ved at integrere den automatiske afisoleringsautomat i assistentsystemet clipx Wire Assist kan effektiviteten øges yderligere, mens fejl reduceres takket være den softwareunderstøttede proces. Automaten styres af assistentsoftwaren clipx Wire Assist via Ethernet-grænsefladen, og afisoleringsparametre som tværsnit, afisoleringslængde og aftrækslængde sendes direkte fra projektet til E.FOX S 10.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications