Automatiseret mærkning af komplette klemrækker i et enkelt procestrin

22.04.2024
Termoprinter med THERMOMARK E.VARIO-applikator til mærkning af hele klemrækker

Tidsbesparelser på op til 70 % kan opnås med Thermomark E.VARIO termoprinteren fra Phoenix Contact. Applikatoren er en del af den nye THERMOMARK E SERIES. Det modulære system kombinerer en højtydende termoprinter med fire forskellige applikatorer.

Applikatoren mærker hele klemrækker med kun to materialer i endeløse baner til høje og flade markeringsriller. Samtidig bliver det endeløse materiale individuelt skåret til, så det får den passende deling. Uanset antallet af forskellige delinger kan alle bredder mellem 3,5 og 1.000 mm håndteres. Perforeringssnittene tildeles automatisk baseret på data fra engineering-softwaren.

Takket være den automatiserede proces giver det nye system enkel håndtering og ensartet høj kvalitet ved mærkning af klemrækker.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications