Ukølede GB/T-DC-ladekabler med CE-certificering til kontinuerlig opladning med op til 250 kW

22.04.2024
Ukølede GB/T-DC-ladekabler CHARX connect standard

Med den nye generation af GB/T DC-ladekabler CHARX connect tilbyder Phoenix Contact et CE-certificeret ladekabel i overensstemmelse med den nuværende kinesiske GB/T-standard 20234 til det globale elektromobilitetsmarked og tilsvarende applikationer.

Det ukølede DC-ladekabel CHARX connect standard fås i versioner med 125 kW (125 A/1.000 V) og 250 kW (250 A/1.000 V) – i Boost Mode er ladeeffekter på op til 350 kW (350 A/1.000 V) endda midlertidigt mulige.

Ladestikkets robusthed og holdbarhed opnås gennem en innovativ krympningsproces, men også gennem de anvendte materialer: De forsølvede kontakter er slid- og korrosionsbestandige, og huset er slid-, fald- og slagfast. Samlet set opnår ladestikket kapslingsklasse IP67 og er derfor sikkert til udendørs brug. Det bløde kabel med lav torsion er kendetegnet ved et ledertværsnit på kun 2 x 70 mm², er nemt og bekvemt at bruge og er ikke følsomt over for frost.

Ud over standardversionerne fås GB/T-DC-ladekablet CHARX connect standard også i konfigurerbare versioner: Til personlig tilpasning kan ladestikket f.eks. udstyres med programmerbare lysdioder eller en S1-kontakt til implementering af intelligente applikationer.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications