Anden generation af de væskekølede HPC-ladestik CHARX connect professional fra Phoenix Contact sender op til 1 MW i Boost Mode. Med denne ladeeffekt kan ikke kun elbiler oplades på få minutter, men også erhvervskøretøjer med store batterier er hurtigt klar til brug igen.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
CCS-mega-ladekabler til op til 1.000 kW – High Power Charging genopfundet
Farvede RJ45-patchkabler til CAT6A-applikationer
Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 Building-serien, som er specielt udviklet til anvendelse i styretavler. De nye kabler fås i otte farver: hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort.
Ladestyringer til køretøjer som en grænsefladeløsning mellem ladestation og elkøretøj
Den selvstændige ladestyring til køretøjer CHARX control vehicle fra Phoenix Contact muliggør DC-opladning via CCS-ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ tilslutningsteknik og vedvarende energi
Under mottoet "Change Forward – en fremtid, der er til at tage og føle på" præsenterer Phoenix Contact sine produkthøjdepunkter inden for overførsel af signaler, data og effekt på electronica 2024 i München i år (12.-15. november). På messen fokuserer Phoenix Contact på banebrydende tilslutningsteknologier og løsninger til ladeinfrastruktur, vedvarende energi og jævnstrømsløsninger til All Electric Society-industrien.
NACS kommer, og Phoenix Contact er en del af det: AC-ladekabler til 50 A og 80 A fra slutningen af 2024
Som specialist inden for ladeteknik til elektromobilitet tilbyder Phoenix Contact i slutningen af året de første SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler til vekselstrømme op til 80 A.
Kompakte CCS type 1-ladekabler – den optimale opladningsløsning op til 125 kW
DC-ladekablerne i CHARX connect compact-familen fra Phoenix Contact udvides med den nye effektklasse på 125 kW.
CCS-ladekabel type 2 i et nyt husdesign – robust, let at vedligeholde og gennemtænkt
Den nye generation af gennemprøvede CCS-ladestik CHARX connect standard fra Phoenix Contact er velegnet til opbygning af DC-ladestationer og dækker det mellemstore effektområde fra 150 til 250 kW (150 til 250 A/1.000 V). I det nye husdesign tilbyder produktfamilien mange forbedringer med hensyn til robusthed, sikkerhed, fakturering og vedligeholdelse.
Ukølede GB/T-DC-ladekabler med CE-certificering til kontinuerlig opladning med op til 250 kW
Med den nye generation af GB/T DC-ladekabler CHARX connect tilbyder Phoenix Contact et CE-certificeret ladekabel i overensstemmelse med den nuværende kinesiske GB/T-standard 20234 til det globale elektromobilitetsmarked og tilsvarende applikationer.