Ladestyringer til køretøjer som en grænsefladeløsning mellem ladestation og elkøretøj

21.01.2025
CHARX control vehicle håndterer kommunikation på højt niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellem DC-ladestationen og elkøretøjet

Den selvstændige ladestyring til køretøjer CHARX control vehicle fra Phoenix Contact muliggør DC-opladning via CCS-ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer.

Controlleren håndterer kommunikation på højt niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) på CAN iht. DIN 70121 og ISO 15118 mellem DC-ladestationen og elkøretøjet. Den styrer DC-ladeprocessen, låseaktuatoren, den valgfrie LED-statusvisning, start/stop-funktionen og HV-kontaktorerne og analyserer også temperatursensorerne.

Ladestyringen til køretøjet kan hurtigt indstilles ved hjælp af forparametreringen til CCS-ladedåsen CHARX connect universal. CHARX control vehicle er også V2G-kompatibelt til tovejsopladning i overensstemmelse med ISO 15118-20 og kan bruges universelt til alle typer elkøretøjer med en CCS-ladedåse. Controlleren har en E1-godkendelse til vejkøretøjer og er forberedt til at overholde både UN R155- og UN R156-reglerne i køretøjets overordnede cybersikkerhedskoncept. Ladestyringen til køretøjer lever også op til de høje sikkerhedsstandarder i bilindustrien.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications