CHARX connect modular type 2-ladestikdåse fra Phoenix Contact fås nu med reduceret indbygningsdybde: Med tredje generation præsenterer virksomheden en optimeret løsning til fleksibel og pladsbesparende integration i ladeinfrastrukturløsninger.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Modulære AC-ladestikdåser med reduceret installationsdybde - til fleksibel og pladsbesparende montering
Funktionsudvidelser for AC-ladestyringer: Nyt koncept mht. lovgivningen om kalibrering forenkler certificering gennem softwareopdatering
AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer.
CCS-ladedåser med konfektioneret kabelsæt: den installationsparate løsning til elektriske køretøjer
De universelt anvendelige CCS-ladedåser CHARX connect universal fungerer som grænseflade for High Power Charging med ladeeffekter op til 700 kW, som forkorter opladningstiden for elkøretøjer og mobile maskiner betydeligt. For første gang fås CCS-ladedåser type 2 med konfektioneret kabelsæt nu som en løsning, der er klar til installation.
CCS-mega-ladekabler til op til 1.000 kW – High Power Charging genopfundet
Anden generation af de væskekølede HPC-ladestik CHARX connect professional fra Phoenix Contact sender op til 1 MW i Boost Mode. Med denne ladeeffekt kan ikke kun elbiler oplades på få minutter, men også erhvervskøretøjer med store batterier er hurtigt klar til brug igen.
Funktionsudvidelser til AC-ladestyringer: WLAN-kompatibilitet og andre funktioner
AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer. Med softwareversion 1.7.0 er det skalerbare produktprogram blevet udvidet til at omfatte WLAN-kompatibilitet og yderligere funktioner, der gør det nemmere at installere og vedligeholde samt giver større sikkerhed.
Ladestyringer til køretøjer som en grænsefladeløsning mellem ladestation og elkøretøj
Den selvstændige ladestyring til køretøjer CHARX control vehicle fra Phoenix Contact muliggør DC-opladning via CCS-ladedåser til elbiler og erhvervskøretøjer.
NACS kommer, og Phoenix Contact er en del af det: AC-ladekabler til 50 A og 80 A fra slutningen af 2024
Som specialist inden for ladeteknik til elektromobilitet tilbyder Phoenix Contact i slutningen af året de første SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler til vekselstrømme op til 80 A.
Kompakte CCS type 1-ladekabler – den optimale opladningsløsning op til 125 kW
DC-ladekablerne i CHARX connect compact-familen fra Phoenix Contact udvides med den nye effektklasse på 125 kW.
CCS-ladekabel type 2 i et nyt husdesign – robust, let at vedligeholde og gennemtænkt
Den nye generation af gennemprøvede CCS-ladestik CHARX connect standard fra Phoenix Contact er velegnet til opbygning af DC-ladestationer og dækker det mellemstore effektområde fra 150 til 250 kW (150 til 250 A/1.000 V). I det nye husdesign tilbyder produktfamilien mange forbedringer med hensyn til robusthed, sikkerhed, fakturering og vedligeholdelse.
RFID-læser til AC-ladestyringer med LED-display og buzzer
Den nye RFID-læser med konfigurerbar LED-visning og buzzer fra Phoenix Contact bruges sammen med ladestyringerne CHARX control modular og er velegnet til installation i vægbokse eller ladestationer.
Universelle CCS-ladedåser – oplader nu permanent med 375 kW
CCS-køretøjsinlets CHARX connect universal fra Phoenix Contact muliggør nu også High Power Charging med en kontinuerlig effekt på 375 kW.
Ukølede GB/T-DC-ladekabler med CE-certificering til kontinuerlig opladning med op til 250 kW
Med den nye generation af GB/T DC-ladekabler CHARX connect tilbyder Phoenix Contact et CE-certificeret ladekabel i overensstemmelse med den nuværende kinesiske GB/T-standard 20234 til det globale elektromobilitetsmarked og tilsvarende applikationer.
Phoenix Contact E-Mobility fortsætter med at ekspandere i Kina
Phoenix Contact udvider sin produktionskapacitet inden for elektromobilitet med en ny fabrik i Lishui, Kina. Efter det kinesiske hovedkvarter og et andet produktionssted i Nanjing er dette Phoenix Contact-koncernens tredje fabrik i Kina.
Komfortabelt AC-fordelermodul til 19"-ladestationer
Det nye fordelermodul CHARX power distribute fra Phoenix Contact forsyner alle komponenter i din 19"-ladestation. Den indgående AC-netspænding kan fordeles på op til fem effektmoduler. Styringsmodulet er også forsynet med strøm. Integrerede beskyttelsesfunktioner sikrer maksimal sikkerhed for de efterfølgende moduler og ledninger.
Pladsbesparende EMpro DC-energimåler til manipulationssikret måling og nøjagtig afregning
Den nye kompakte EMpro DC-energimåler fra Phoenix Contact muliggør pladsbesparende, nøjagtig og manipulationssikret direkte måling af strømme og spændinger på op til 650 A/1.000 V DC.
Allround 19"-enhed: DC-ladestyringen CHARX control integrated til lynladestationer
DC-ladestyringen CHARX control integrated fra Phoenix Contact kombinerer alle funktioner inden for styring og overvågning af en 19"-ladestation i én enhed.