Allround 19"-enhed: DC-ladestyringen CHARX control integrated til lynladestationer

26.09.2023
Intelligent strømstyringsmodul til 19"-ladestationer

DC-ladestyringen CHARX control integrated fra Phoenix Contact kombinerer alle funktioner inden for styring og overvågning af en 19"-ladestation i én enhed.

Det intelligente styringsmodul styrer op til fem 30 kW-effektmoduler til hurtig DC-opladning op til 150 kW. Det forenkler projekteringen, installationen og vedligeholdelsen af ladestationen, så man får en økonomisk og landsdækkende infrastruktur til lynopladning.

CHARX-modulerne i det standardiserede 19"-format optimerer planlægningen, installationen og den økonomiske drift af ladestationen. De indbyrdes afstemte elementer i effektelektronikken muliggør effektiv konvertering, fordeling og lagring. Sammenlignet med den klassiske bestykning med bæreskinnekomponenter reducerer den modulære opbygning med CHARX-systemet i 19"-standardmål kompleksiteten af en DC-ladestation betydeligt. Hurtig installation og vedligeholdelse forenkles yderligere med 19"-standard og Push-in lyntilslutning – både ved installation og udskiftning af modulerne. På denne måde kan elkøretøjer oplades intelligent og hurtigt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications