Pladsbesparende EMpro DC-energimåler til manipulationssikret måling og nøjagtig afregning

26.09.2023
Pladsbesparende 650 kW DC-energimåler til manipulationssikret effektmåling op til 650 kW

Den nye kompakte EMpro DC-energimåler fra Phoenix Contact muliggør pladsbesparende, nøjagtig og manipulationssikret direkte måling af strømme og spændinger på op til 650 A/1.000 V DC.

Den gennemprøvede RS-485-grænseflade med SLIP-protokol i OCMF-dataformat og kalibreringslovens godkendelse er velegnet til faktureringsformål i ladeinfrastrukturen.

DC-energimåleren giver en måling efter nøjagtighedsklasse B (EN 50470-3) af jævnstrøm og -spænding uden behov for en ekstra strømtransformer. Med en modulbredde på kun 107,2 mm kræver produktet kun plads til seks delingsenheder på bæreskinnen. DC-energimåleren er godkendt til faktureringsformål iht. den tyske kalibreringslov, som omfatter et mekanisk manipulationssikret hus samt signering af målerværdierne og tidssynkronisering af måleren. Produktets kølelegeme med integreret shunt-måling giver pålidelig drift i et udvidet temperaturområde fra -40 °C til 80 °C. Den indbyggede RS-485-grænseflade bruges til at kommunikere måledata med styringssystemer på højere niveau ved hjælp af den forenklede punkt-til-punkt-protokol SLIP.

Derudover gør brugen af OCMF-dataformatet og muligheden for at kompensere for tab i ladekablet EMpro-energimåleren interessant til afregning under ladeprocesser i elektromobilitetsinfrastrukturen, især som en forprogrammeret systemløsning i samspil med DC-ladestyringerne CHARX control fra Phoenix Contact.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications