Ny generation af Ethernet-mediekonvertere
Phoenix Contact lancerer tre nye familier af mediekonvertere, der hver især er designet til specifikke industrielle omgivelser og udfordringer.
Disse enheder er designet til høj ydeevne, holdbarhed og fleksibilitet og opfylder en række industrielle krav fra omkostningseffektive løsninger til miljøer med høje temperaturer og høje EMC-værdier.
MC 1000-seriens mediekonvertere er designet til prisbevidste brancher og tilbyder en prismæssigt overkommelig, men pålidelig konnektivitetsløsning. Konverterne muliggør Ethernet-overførsel via lysledere og en problemfri kommunikation uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Konverterne i MC 1000T-serien har et udvidet temperaturområde og er også en robust løsning til brug i barske omgivelser. De sikrer problemfri konnektivitet selv under vanskelige forhold.
MC 1000E-serien er specielt udviklet til omgivelser med elektromagnetisk interferens og potentielt eksplosive områder og muliggør stabil dataudveksling. Derudover har enhederne en omfattende godkendelsespakke.
MC 1000-seriens mediekonvertere opfylder de strenge krav til industrielle omgivelser og sætter en ny standard for problemfri dataoverførsel.
Det nye produktprogram af mediekonvertere er en udvidelse af Phoenix Contacts succesrige Ethernet switch-familie og omfatter et bredere udvalg af glaslysledergrænseflader, anvendelsesorienterede funktioner, godkendelser og installationssteder.