Mediekonvertere til Ethernet-netværk Sikker kommunikation over glaslysleder

Ethernet-mediekonvertere med kabel

For at opnå et højt niveau af støjsikkerhed og lange overførselsrækkevidder i industrielle anvendelser kan mediekonvertere transparent konvertere Ethernet-data til lysledere. Afhængigt af enhed og kabel kan de overvinde afstande på op til 80 km med datahastigheder på op til 1 Gbit/s.

Vælg mellem en række funktioner, der passer til din applikation, og forskellige fiberoptiske grænseflader. Det unikke monteringstilbehør giver også særligt fleksible installationsmuligheder.

Dine fordele

  • Bredt produktprogram til enhver anvendelse
  • Gbit-kommunikation – ideel til applikationer med høj datagennemgang
  • Kompakt konstruktion og fleksibel installation
  • Kort latenstid til applikationer med realtidsprotokoller
  • Redundant spændingsforsyning
Ethernet-mediekonvertere på bæreskinnen

Mediekonvertere til Ethernet-netværk

Produktfamilien: mediekonvertere til enhver anvendelse

Det omfattende produktprogram af moderne mediekonvertere er opdelt i tre produktserier:

Serien MC 1000: Ethernet-mediekonverterne i denne klasse er konstrueret til applikationer med basiskrav. De giver dig enkel og omkostningseffektiv integrering af lyslederteknologi i dine industrielle Ethernet-netværk.

MC 1000T-serien: Disse mediekonvertere opfylder avancerede krav fra applikationer i krævende industrimiljøer. Enhederne er udstyret med et metalhus og har bl.a. et udvidet temperaturområde og en redundant spændingsforsyning. En ekstra DNV-godkendelse muliggør brug inden for skibsbygning.

MC 1000E-serien: Mediekonverterne i denne kategori er velegnede til applikationer med krav om særlige godkendelser. Disse omfatter eksplosionsfarlige områder og anvendelser inden for energiforsyning og -fordeling. Takket være godkendelsespakken med IECEx, ATEX, UL HazLoc samt IEC 61850 og IEEE 1613 er enhederne udstyret til brug over hele verden.

Mediekonvertere til tidskritiske anvendelser på bæreskinnen

Realisér korte latenstider

Mediekonvertere til tidskritiske anvendelser

Enhederne i serierne MC 1000, MC 1000T og MC 1000E er forsynet med en funktion til automatisk omskift mellem standarddriftstypen Store-and-Forward med Autonegotiation og driftstypen Cut Through. Det gør det muligt at realisere meget korte forsinkelsestider (latenser). Derfor er disse enheder særdeles velegnede til anvendelser med tidskritiske Ethernet-protokoller som f.eks. PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT eller Sercos lll.

Mediekonverter med WDM-grænseflade til 1-lyslederoverførsel

Spar omkostninger med overførsel via en enkelt fiber

Mediekonverter til 1-lyslederoverførsel

Mediekonvertere med en WDM-grænseflade muliggør en lyslederforbindelse med fuld duplex med kun ét lyslederkabel. Modulerne egner sig perfekt til roterende applikationer med optiske slæberinge, f.eks. i vindenergianlæg. Her forbinder de det drejende nav og motornacellen. Med WDM-mediekonverterne er det nu muligt at forbinde optiske slæberinge med kun en lysleder. Disse er meget billigere end slæberinge med mange lysledere. Lyslederfibre kan også spares i en overførsel uden en optisk slæbering. Det giver mulighed for flere kommunikationsstrækninger på det samme lyslederkabel.

Fem monteringsvarianter af mediekonvertere på bæreskinnen

Fleksibel montering sparer plads i styretavlen

Fleksibel installation og enkel idriftsættelse

Ved hjælp af et unikt monteringstilbehør kan du montere Ethernet-mediekonverterne fladt på bæreskinnen. Enhederne kan derfor også anvendes i små eller flade styretavler med kun lidt plads. Tilslutningernes udgangsretning kan vælges efter behov.

Mediekonverterne er også velegnede til Plug-and-Play og behøver ikke at blive konfigureret. En enkelt DIP-switch gør det muligt at tænde for funktionen Link-Fault-Pass-Through efter behov. Det gør enhederne nemme at bruge og enkle at installere for alle brugere. Status-LED'er foran og på siden giver desuden et overblik over grundlæggende informationer om forbindelsernes tilstande. På den måde kan en afbrudt forbindelse, f.eks. på grund af et defekt kabel, hurtigt diagnosticeres. Skal bare pakkes ud, tilsluttes og igangsættes.

Et overblik over Ethernet-mediekonverterfamilien

Mediekonvertere MC 1000
Mediekonvertere MC 1000T
Mediekonvertere MC 1000E
Mediekonvertere MC 1000

Mediekonvertere MC 1000T

Mediekonvertere MC 1000E

Lyslederporte SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP
Temperaturområde -10°C til +60°C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C
Rækkevidde Op til 20 km, SFP-varianter afhængigt af modulet Op til 40 km, SFP-varianter afhængigt af modulet Op til 40 km, SFP-varianter afhængigt af modulet
Overførselshastighed 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden) 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden) 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden)
Spændingsforsyning 24 VDC 24/48 VDC, redundant 24/48 VDC, redundant
Alarmkontakt Nej Ja Ja
Hus Kunststof Metal Metal
Link-Fault-Pass-Through Via DIP-switch Via DIP-switch Via DIP-switch
Driftstype Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through
Godkendelse CE, UL CE, UL, DNV-GL CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten