De nye strømmålekonvertere i ECM-UC-produktfamilien fra Phoenix Contact sparer brugerne for en masse tid takket være den intuitive enhedskonfiguration via webbaseret management. Produkterne måler jævn-, veksel- og forvrængede strømme i fire måleområder fra 0 til 100 mA op til maks. 0 til 100 A med en overførselsfejl på <0,5 %. Modbus-varianter muliggør digital viderebehandling af måledata.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Intuitiv konfiguration, præcis måling: nye strømmålekonvertere med brugervejledt webbaseret management
27.08.2024
Pladsbesparende EMpro DC-energimåler til manipulationssikret måling og nøjagtig afregning
26.09.2023
Den nye kompakte EMpro DC-energimåler fra Phoenix Contact muliggør pladsbesparende, nøjagtig og manipulationssikret direkte måling af strømme og spændinger på op til 650 A/1.000 V DC.