CCS-mega-ladekabler til op til 1.000 kW – High Power Charging genopfundet

07.05.2025
Kølede CCS-ladekabler CHARX connect professional til ladeeffekter på op til 1.000 kW

Anden generation af de væskekølede HPC-ladestik CHARX connect professional fra Phoenix Contact sender op til 1 MW i Boost Mode. Med denne ladeeffekt kan ikke kun elbiler oplades på få minutter, men også erhvervskøretøjer med store batterier er hurtigt klar til brug igen.

Med anden generation af væskekølede CCS-ladestik CHARX connect professional tager Phoenix Contact ultrahurtig HPC-opladning til et nyt niveau: 1.000 kW kan overføres i Boost Mode og 800 kW kontinuerligt. Det er muligt takket være et nyudviklet kølekoncept, hvor den miljøvenlig kølevæske med nem vedligeholdelse ledes direkte gennem strømkernerne med henblik på særlig effektiv køling.

Forbedret ergonomi i grebsområdet, et fleksibelt kabeldesign og en reduceret vægt af CCS-megawatt-ladestikket i forhold til den første generation sikrer komfortabel og nem håndtering med øget ladeeffekt.

Kontaktrammen og alle kontakter på det nye HPC-ladestik kan nemt udskiftes – uden at åbne huset og uden at tømme kølevæsken. Det muliggør økonomisk og bæredygtig vedligeholdelse. Ud over en standardkonfektionering tilbyder Phoenix Contact også skræddersyede tilslutningskoncepter til effekt, signaler og køling på forespørgsel for at støtte ladestationsproducenter i konstruktionen af deres HPC-ladestation. Derudover muliggør CCS-ladekablet pålidelig lækagedetektering og fakturering af ladeprocesser i overensstemmelse med kalibreringsloven takket være den integrerede 4-leder-måleteknik.

Med den enorme ladeeffekt fra CCS-megawatt-ladestikket kan ikke kun elbiler oplades på få minutter. For første gang er også erhvervskøretøjer med store batterier hurtigt klar til brug igen. De kræver høj ladeeffekt for at opnå en acceptabel opladningstid. Med sit brede produktprogram tilbyder Phoenix Contact også mange andre gensidigt afstemte komponenter til High Power Charging-anvendelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications