CCS-ladedåser med konfektioneret kabelsæt: den installationsparate løsning til elektriske køretøjer

07.05.2025
Individuelt konfektionerede CCS-ladedåser CHARX connect universal

De universelt anvendelige CCS-ladedåser CHARX connect universal fungerer som grænseflade for High Power Charging med ladeeffekter op til 700 kW, som forkorter opladningstiden for elkøretøjer og mobile maskiner betydeligt. For første gang fås CCS-ladedåser type 2 med konfektioneret kabelsæt nu som en løsning, der er klar til installation.

De nye, installationsparate CHARX connect universal CCS-ladedåser type 2 fås nu med standardstik til en lang række markedskrav fra en enkelt leverandør. De færdigkonfektionerede indgange er kompatible med standardindbyggede opladere og mange PDU- og BMS-tilslutninger. De muliggør retrofitting af kabelforskruninger og understøtter AC/DC-opladning af erhvervskøretøjer, lastbiler og lignende anvendelser.
Med individuelt tilpasset ladeeffekt, tilslutningsledning og aktuatorspænding opfylder CCS-ladedåserne en lang række specifikke krav. Den præcise temperaturmåling og høje IP-beskyttelse sikrer maksimal sikkerhed. Ladestikdåserne udvikles og produceres iht. automobilstandarden IATF 16949.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications