Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Universelle CCS-ladedåser – oplader nu permanent med 375 kW

22.04.2024
CCS-køretøjsinlets type 1 og type 2 til permanent opladning med 375 kW

CCS-køretøjsinlets CHARX connect universal fra Phoenix Contact muliggør nu også High Power Charging med en kontinuerlig effekt på 375 kW.

Den nye effektklasse for type 1- og type 2-ladestikdåser muliggør permanent og ukølet HPC-opladning, hvilket i høj grad reducerer opladningstiden for elektriske køretøjer og mobile maskiner. Ledningstværsnit på op til 120 mm², optimeret tilslutningsteknik mellem DC-kontakterne og højspændingskablerne samt ekstremt præcis temperaturmåling sikrer permanent og sikker opladning med 375 kW. Afhængigt af forhold som omgivelsestemperatur, kabelføring i køretøjet eller den applikationsspecifikke opladningsprofil kan der i Boost Mode endda opnås betydeligt højere ladeeffekter på mere end 500 kW (>500 A/1.000 V) i korte perioder.

De HPC-kompatible CCS-ladedåser har kapslingsklasse IP6K6K og IP6K9K i frontområdet, selv når opladningsklappen er åben. Frontområdet er således beskyttet mod kraftige vandstråler under forhøjet tryk, beskyttet mod vand ved højtryks- eller dampstrålerensning og beskyttet mod støvindtrængning.

De relevante udvendige mål og skruegeometrier for køretøjsinlets er identiske med hinanden. Det betyder, at producenten altid kan projektere med den samme indbygningsplads for alle elkøretøjer, og det uanset det tilsigtede marked – fra skibe til motorcykler.

CCS-ladedåserne er udviklet i overensstemmelse med IATF 16949 for at opfylde de strenge krav i automobilindustrien. Denne robuste og gennemtestede teknologi er nu tilgængelig for alle typer elektriske køretøjer med CHARX connect universal.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications