Funktionsudvidelser til AC-ladestyringer: WLAN-kompatibilitet og andre funktioner

20.02.2025
CHARX control modular

AC-ladestyringerne CHARX control modular fra Phoenix Contact udgør kernen i en intelligent og bæredygtig ladeinfrastruktur til Mode 3-opladning af elkøretøjer. Med softwareversion 1.7.0 er det skalerbare produktprogram blevet udvidet til at omfatte WLAN-kompatibilitet og yderligere funktioner, der gør det nemmere at installere og vedligeholde samt giver større sikkerhed.

Den nye WLAN-funktionalitet i AC-ladestyringerne gør det muligt for installatører at etablere en trådløs forbindelse til et eksisterende Access point. Det betyder, at alle eksisterende grænseflader i CHARX control modular, såsom OCPP, Modbus og OpenVPN, kan bruges uden yderligere kabelføring. Styringen kan også oprette sit eget Access point. Det gør det muligt for teknisk personale hurtigt og nemt at idriftsætte og vedligeholde ladestationer ved hjælp af konventionelle værktøjer som bærbare computere eller smartphones uden adgang til kundenetværket. WLAN-funktionen udføres via en WLAN USB-dongle, som understøttes af softwareopdateringen 1.7.0.
Yderligere funktionsudvidelser som en del af softwareversion 1.7.0 omfatter understøttelse af OCPP 1.6j web socket secure-forbindelser. Brugernavn og adgangskode samt TLS-kryptering etablerer en sikker forbindelse til backend via OCPP.
Funktionsudvidelser til belastningsstyring giver kunden yderligere fordele: En strømværdi for hele belastningskredsen i en ladepark kan specificeres via Modbus/TCP. Manuel justering af individuelle strømværdier pr. ladestyring og ladepunkt, selv ved udvidelse af en ladepark, er derfor ikke længere nødvendig. Lukning af sikkerhedshuller med softwareversion 1.7.0 øger også tilgængeligheden af ladeinfrastrukturen.
AC-ladestyringerne fra Phoenix Contact dækker alle opladningsapplikationer fra vægbokse til parkeringspladser og er klar til IoT-applikationer, Smart Services og sektorkobling takket være den åbne Linux-platform.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications