Optimeret styretavlebelysning understøtter sikkert arbejde og forhindrer fortrådningsfejl

20.02.2025
Styretavlelampe inkl. stikdåse i sit aktuelle design

Phoenix Contact udvider sit produktprogram med de nye universelle AC-styretavlelamper med integreret stikdåse. Lamperne i produktfamilien PLD E 708 har en bred vifte af anvendelsesmuligheder i næsten alle styretavler verden over. Det skyldes det brede AC-indgangsspændingsområde på 100 V AC til 240 V AC.

Lamperne er hver især udstyret med en landespecifik stikdåse. En af varianterne, type F, bruges i mange europæiske lande, herunder Tyskland. Der findes også en type E-variant til lande som Frankrig og Belgien. En stikdåse af type B og UL-godkendelse til USA vil følge i løbet af året. Den indbyggede optik sikrer optimal, blændfri belysning af styretavlen med 1400 lm og et lavt effektforbrug på kun 11 W. Farvetemperaturen er 5000 K (neutralhvid). Lamperne har også en PIR-bevægelsessensor. Tilslutning sker via GST15i-enhedsstik. Ved montering kan lamperne klikkes ind i styretavleprofilen, skrues fast eller eventuelt fastgøres til styretavlepladen med magneter. Kabelbeslag gør installationen endnu nemmere.

PLD E 708 er det rigtige valg, hvis der er brug for en styretavlelampe i kombination med en stikdåse. For eksempel til tilslutning til et måleapparat eller en notebook. Sammen med lamperne fra PLD E 409-typerækken udgør de nye lamper Phoenix Contacts produktprogram inden for styretavlelamper. De dækker også spændingsområdet for jævnstrøm.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications