Effektiv mærkning med innovativ UV-inkjetprinter
UV-inkjetprinteren BLUEMARK E.CARD fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for industriel mærkning. Den imponerer med effektiv materialebehandling, printteknologi med lav vedligeholdelse og optimale printresultater på kortmaterialer af plast og metal.
Den tydelige mærkning af alle enheder, komponenter og strømkredse i et industrielt miljø er en stor udfordring for producenter af styretavler og anlæg. Der er mange applikationsspecifikke krav afhængigt af mærkets anvendelsesområde og de tilhørende omgivelsesbetingelser. Enheden mærker kortmaterialer med en innovativ kombination af termisk inkjet-teknologi (TIJ) og UV LED-hærdende blæk. Ved hjælp af automatiseret materialegenkendelse finder printeren en blæksammensætning, der passer til grundmaterialet, og printer på materialet ved hjælp af specifikke mærkningsparametre. Det modulære blækkoncept og hærdningen af blækket med UV-lys giver anvendelsesoptimerede mærkningsmaterialer af plast og metal med bogstaver af høj kvalitet. UV-inkjetprinteren imponerer med sit kompakte design og høje printvolumen. Automatiseret materialebehandling gør det muligt at genopfylde materialer uden at afbryde printjobbet. På den måde opnås tidsbesparelser på op til 40 % i forhold til printere med manuel materialebehandling. Termisk inkjetprint sikrer en vedligeholdelsesfri mærkningsproces, da hele blæksystemet udskiftes ved blot at skifte blækpatronerne, inkl. printerhovedet. Ved hjælp af intuitiv brugervejledning og effektive softwareløsninger er det hurtigt og nemt at gennemføre omfattende printprojekter. Takket være den tovejs OPC UA-kommunikationsgrænseflade er alle de nødvendige oplysninger til planlægning og overvågning af printjobbet og enhedens status altid tilgængelige.