Komfortabelt AC-fordelermodul til 19"-ladestationer

24.10.2023
AC-fordelermodul CHARX power distribute til 19"-ladestationer

Det nye fordelermodul CHARX power distribute fra Phoenix Contact forsyner alle komponenter i din 19"-ladestation. Den indgående AC-netspænding kan fordeles på op til fem effektmoduler. Styringsmodulet er også forsynet med strøm. Integrerede beskyttelsesfunktioner sikrer maksimal sikkerhed for de efterfølgende moduler og ledninger.

Den højeffektive effektelektronik CHARX power basic og det komfortable fordelermodul CHARX power distribute muliggør økonomisk drift af DC-ladeinfrastrukturen til lynopladning af elbiler. CHARX-systemet i standardiseret 19" format består af flere indbyrdes afstemte moduler til fordeling, konvertering og styring af ladestrømmen, der kan kombineres med hinanden alt efter ladesituation. Sammenlignet med den klassiske bestykning med bæreskinnekomponenter reducerer den modulære opbygning med dette system i 19"-standardmål kompleksiteten af en DC-ladestation betydeligt. Det giver også mulighed for hurtig installation og udskiftning af modulerne.

Det nye fordelermodul CHARX power distribute forsyner op til fem effektmoduler i en 19"-lynladestation med AC-netspænding, effektivt og pladsbesparende. Takket være 19"-standarden og Push-in lyntilslutningen er hurtig installation og vedligeholdelse mulig. Effektstyringsmodulet er også forsynet med strøm. Integreret overspændingsbeskyttelse, automatsikringer og overophedningsbeskyttelse sikrer maksimal sikkerhed for alle efterfølgende moduler og kabler. Det muliggør sikret tilslutning af effektmoduler i overspændingskategori II. Derudover overholder modulerne den internationale standard IEC 61851, som er bekræftet af et eksternt certificeringssted.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications