Den nye standard inden for overspændingsbeskyttelse VAL-SPP – enkel og sikker at installere og betjene

22.04.2024
Produktfamilien VAL-SPP med beskyttelsesenheder til AC-området og fotovoltaik

De nye VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) overspændingsbeskyttelsesenheder fra Phoenix Contact tilbyder overspændingsbeskyttelse med fremtidsorienterede installations- og sikkerhedsfunktioner, der sikrer lang anlægsoppetid.

Enhederne er især kendetegnet ved deres enkelhed og sikkerhed. Til dette fås innovative funktioner som understik- og berøringsbeskyttelse samt et reduceret tilspændingsmoment på kun 3 Nm. Med maksimal ydelse og udholdenhed tilbyder produktfamilien også pålidelig beskyttelse. Den forstærkede isolering giver ekstra bruger- og anlægssikkerhed. Den direkte respons beskytter forsikringen og installationen. Den hurtige frakobling sikrer et højt niveau af driftssikkerhed.

Overspændingsbeskyttelsesenheden VAL-SPP dækker anvendelser til AC og PV med forskellige mærkespændinger. Varianter til net med store spændingsudsving fuldender porteføljen. Det robuste design muliggør installation i barske miljøer og i højder på op til 5.000 meter. Den sikringsfri anvendelse op til 315 A muliggør pladsbesparende og omkostningseffektiv installation.
Omfattende digitale data til ECAD-systemer letter planlægningen af anlægget og afrunder produktfamilien. Med den online hjælp til udvælgelse kan du hurtigt finde det rigtige produkt til din applikation. Takket være det modulære tilbehør kan yderligere funktioner også nemt integreres på et senere tidspunkt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications