VAL–SPP er kendetegnet ved enkelhed og sikkerhed. Til dette fås innovative funktioner som beskyttelse mod fejlplacering og berøring samt et reduceret tilspændingsmoment på kun 3 Nm. VAL–SPP-produktfamilien tilbyder således banebrydende fordele, der allerede i dag opfylder morgendagens standarder.
Nyt benchmark inden for overspændingsbeskyttelse
Der stilles høje krav til tilgængeligheden af elektriske systemer. Med Safe Protection Plus sætter Phoenix Contact allerede i dag morgendagens standarder for overspændingsbeskyttelse. VAL-SPP-enhederne kombinerer banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner, der sikrer høj tilgængelighed af dit system.
Vi tager overspændingsbeskyttelse et skridt videre
Fordelene ved VAL-SPP-produktfamilien SPP står for Safe Protection Plus, og det betyder for dig:
- Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
- Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
- Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bred portefølje
- Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer
VAL–SPP-produktfamilien tilbyder maksimal effekt og holdbarhed for pålidelig beskyttelse. Den forstærkede isolering giver ekstra bruger- og anlægssikkerhed. Den direkte respons beskytter forsikringen og installationen. Den hurtige frakobling garanterer et højt niveau af driftssikkerhed.
VAL–SPP dækker anvendelser til AC og PV med forskellige mærkespændinger. Varianter til net med store spændingsudsving fuldender porteføljen. Det robuste design muliggør installation i barske miljøer og i højder på op til 5000 meter. Den sikringsfri anvendelse op til 315 A muliggør pladsbesparende og omkostningseffektiv installation.
Omfattende digitale data til ECAD-systemer gør det lettere for dig at planlægge dit system. Med vores onlinehjælp til udvælgelse kan du hurtigt og nemt finde det rigtige produkt til din anvendelse. Takket være det modulære tilbehør kan yderligere funktioner også nemt integreres på et senere tidspunkt.
Overspændingsbeskyttelse til AC-anvendelser
VAL-SPP overspændingsbeskyttelse til trefasede strømforsyningssystemer med separate N- og PE-ledere
Det omfattende produktprogram af overspændingsbeskyttelsesenheder fra produktfamilien Safe Protection Plus består af forskellige koblings- og spændingsvarianter. Sortimentet strækker sig fra overspændingsbeskyttelse med én kanal til installationsparate koblingsvarianter til 4- eller 5-ledersystemer.
Alle yderligere oplysninger om produkterne kan findes i den tilknyttede produktliste. På de respektive produktsider finder du tekniske data, 3D-modeller, monteringsvejledninger og meget mere.
Overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske forsyningssystemer
Med VAL-US-SPP-produkterne tilbyder Phoenix Contact også de installations- og sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet for overspændingsbeskyttelse til nordamerikanske forsyningsnet. Ud over de forskellige forsyningsspændinger er koblingsvarianter som split-phase, wye eller delta tilgængelige i disse netværk. VAL-US-SPP-produkterne er Open Type UL Listed. Det betyder, at de kan integreres i nye og eksisterende systemer og anlæg uden yderligere test.
Du kan finde flere oplysninger om VAL-US-SPP-produkterne på vores kategoriside:
Overspændingsbeskyttelse til PV-anvendelser
Overspændingsbeskyttelse til PV-anvendelser VAL-SPP-T2-...PV...
Detaljerede informationer som
- tekniske data
- 3D-modeller
- monteringsvejledninger
- reserveartikler
om den komplette portefølje af overspændingsbeskyttelsesenheder til fotovoltaiske anvendelser fra Safe Protection Plus (SPP) produktfamilien kan findes i den linkede produktliste.