Højkompakt elektronisk sikring

22.04.2024
Højkompakt elektronisk sikring

PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact har den innovative kombination af relæ-interface og elektronisk sikring (afbryder) i en modulbredde på kun 6,2 mm, hvilket sparer værdifuld plads i styretavlen. Mærkestrømmen og nedlukningsreglerne kan konfigureres individuelt via DIP-switch på enheden.

Den manuelle konfiguration gør det muligt at indstille forskellige udløsningskarakteristika som "Fuse mode" (slukning efter overstrøm) eller "Hiccup mode" (cyklisk selvstændig genstartforsøg) samt indstilling af udløsningstærskler fra 1-6 A i trin på 1 A. Den fysiske overbelastning af en kanal signaleres visuelt og ved fjernmelding. En aktiv diagnoseudgang giver en pålidelig statusmeddelelse til den overordnede styring.

Omfattende tilbehør, brokoblingsmuligheder og systemkablingsløsninger bidrager til reduceret fortrådning og hurtig kabling. Den universelle kompatibilitet samt den enkle systemintegration og funktionsudvidelsen af eksisterende installationer med PLC-interface-produktsortimentet sikrer en høj grad af fleksibilitet i næsten enhver applikation.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications