Med netværk via RS-485 Modbus/RTU kan PLC logic fra Phoenix Contact – en kombination af koblingsenhed og styring – nemt og sikkert integreres i automatiseringssystemer på højere niveau. Decentral adgang til procesdata fra PLC logic til fjernkontrol, diagnose og visualisering er let at implementere og kan nemt parametreres med webbaseret management.
Nyheder Få aktuelle nyheder om vores produkter og teknologier, vores virksomhed, vores strategiske forretningsudvikling og vores engagement inden for bæredygtighed. Du kan hente pressemeddelelser og billedmaterialer i download-området.
- Filtre:
-
Fokusområde
-
Emne/teknologi
-
Produktområde
- Anvendte filtre (1):
Logikmoduler med enkel Modbus/RTU-tilslutning til decentraliseret Remote I/O-adgang til procesdata
22.04.2024
Højkompakt elektronisk sikring
22.04.2024
PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact har den innovative kombination af relæ-interface og elektronisk sikring (afbryder) i en modulbredde på kun 6,2 mm, hvilket sparer værdifuld plads i styretavlen. Mærkestrømmen og nedlukningsreglerne kan konfigureres individuelt via DIP-switch på enheden.