Logikmoduler med enkel Modbus/RTU-tilslutning til decentraliseret Remote I/O-adgang til procesdata

22.04.2024
Højkompakte logikmoduler

Med netværk via RS-485 Modbus/RTU kan PLC logic fra Phoenix Contact – en kombination af koblingsenhed og styring – nemt og sikkert integreres i automatiseringssystemer på højere niveau. Decentral adgang til procesdata fra PLC logic til fjernkontrol, diagnose og visualisering er let at implementere og kan nemt parametreres med webbaseret management.

Med netværk via RS-485 Modbus/RTU kan PLC logic fra Phoenix Contact – en kombination af koblingsenhed og styring – nemt og sikkert integreres i automatiseringssystemer på højere niveau. Decentral adgang til procesdata fra PLC logic til fjernkontrol, diagnose og visualisering er let at implementere og kan nemt parametreres med webbaseret management.

De nye logikmoduler PLC logic med indbygget RS-485-grænseflade muliggør enkel integrering i Modbus/RTU-netværk. Som decentrale basismoduler med 16 I/O'er eller i fuld konfiguration med to udvidelsesmoduler og 48 I/O'er er logikmodulerne forbundet som deltagere i automatiseringssystemer på højere niveau. Takket være logikmodulernes uafhængige styringskoncept bevares funktionaliteten i den lokale applikation, selv hvis Modbus-kommunikationen går tabt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management