Strømforsyning med integreret apparatbeskyttelse

22.04.2024
TRIO POWER-strømforsyninger

Strømforsyningen TRIO POWER med integreret elektronisk sikkerhedsafbryder fra Phoenix Contact fås nu også i en trefaset version.

Den tredje generation af strømforsyningerne TRIO POWER sætter fortsat nye standarder inden for maskinkonstruktion. De er kompakte, robuste, pålidelige og imponerer med deres brugervenlighed. De nye trefasede strømforsyninger med integreret apparatbeskyttelse med flere kanaler imponerer med deres pladsbesparende design og fås nu også med en nominel udgangsstrøm på op til 40 A. Netdelene udmærker sig også ved deres særligt nemme håndtering: Push-in tilslutningsteknikken gør det muligt at installere dem hurtigt og uden værktøj. Integrerede mærkningsfelter anvendes til enkel modulidentifikations- og strømkredsmærkning. Takket være et intuitivt idriftsættelseskoncept er enhederne hurtigt klar til brug. Den mekaniske lukning af potentiometrene gør dem også sikre mod manipulation.

Strømforsyningerne har også smarte diagnosemuligheder: Flerfarvede lysdioder og en samlekontakt signalerer alle relevante tilstande. Remote Reset-funktionen gør det muligt at nulstille udgangskanalerne via den digitale indgang. IO-Link-kommunikation muliggør detaljeret diagnosticering og parametrering. Den dynamiske boost (150 %/5 s) gør det desuden muligt at starte vanskelige belastninger. Intelligent selvovervågning og integreret belastningsstyring sikrer lang anlægsoppetid.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications