Smart koblingsopbygning med minimalt pladsbehov i styretavlen

24.09.2024
Klemrække med 4-etagesklemmer og tilbehør

Brugen af fleretagesklemmer giver et enormt besparelsespotentiale med hensyn til den plads, der kræves i styretavlen. Den nye, særligt kompakte 4-etages-rækkeklemmeserie PT 2,5-4L med Push-in tilslutningsteknik fra Phoenix Contact er en pladsbesparende løsning til montering af klemrækker.

Produktfamilien med en bredde på kun 5,2 mm omfatter både gennemførings-, skille- og knivskilleklemmer samt forskellige funktionsvarianter, der muliggør en kompakt integration af funktionsstik og komponenter. Med et mærketværsnit på 2,5 mm² og en mærkestrøm på 24 A ved en mærkespænding på 800 V dækker klemmerne en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Den direkte tilslutningsteknik uden værktøj sparer tid ved ledningstilslutning, mens den kompakte konstruktion muliggør effektiv fortrådning ved trange pladsforhold. Takket være fjederkonstruktionen giver klemmerne høje ledningsudtrækskræfter, og funktionsskakterne på hvert niveau sikrer en høj grad af fleksibilitet. De muliggør både lodret og vandret potentialfordeling og montering af forskelligt testtilbehør. Derudover er klemmerne udstyret med store mærkningsflader, så de enkelte niveauer kan mærkes separat og give et optimalt overblik. De nye 4-etagesklemmer er en del af rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og er derfor kompatible med Phoenix Contacts standardiserede tilbehør, hvilket reducerer logistikomkostningerne.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications