Praktisk fortrådning af styretavler med Push-X og Combi-stikzone

24.06.2025
Klemrække med stikbare Push-X-rækkeklemmer

De nye stikbare rækkeklemmer med Push-X tilslutning og COMBI-stikzone fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for fortrådningsteknik. Denne kombination muliggør ubesværet og effektiv fortrådning i styretavlekonstruktioner ved at forbinde fieldniveauet med færdigkonfektionerede COMBI tilslutningsstik.

Takket være den direkte tilslutningsteknik uden værktøj, der stort set ikke kræver nogen kraft, giver Push-X tilslutningen en høj grad af brugervenlighed for alle ledertyper. Fleksible ledere uden terminalrør forbindes særligt hurtigt. Derudover understøtter visuel og haptisk feedback fra tilslutningspunktet intuitiv tilslutning, hvilket gør betjeningen lettere og minimerer fejl. De nye XT 2,5.../P rækkeklemmer er teknisk imponerende med et mærketværsnit på 2,5 mm² og ledertværsnit på 0,5 til 4 mm². De er designet til strømme på op til 24 A og spændinger på op til 800 V, hvilket sikrer høj ydeevne og fleksibilitet i forskellige applikationer. En anden fordel er den hurtige frigørelse af lederen takket være fastlåsningen i tilslutningspunktet. Det sparer tid og gør vedligeholdelsesarbejdet mere effektivt. Derudover giver de konfigurerbare COMBI tilslutningsstik og standard COMBI tilslutningsstik med op til 15 poler fuld fleksibilitet til forskellige fortrådningsbehov. Det gør de stikbare klemmer med Push-X tilslutning og Combi-stikzone til en moderne og fleksibel løsning til styretavlekonstruktion, der muliggør enkel, hurtig og pålidelig fortrådning og hjælper med at øge effektiviteten og reducere fejl.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications