HEAVYCON-industrimultistik til Data Center

22.07.2025
HEAVYCON Data Center-tilslutningsstik

De nye HEAVYCON-tilslutningsstik fra Phoenix Contact optimerer energioverførslen fra PDU'en til IT-racket og giver en robust energioverførsel på op til 70 A. Crimpkontakternes lave kontaktmodstand reducerer energibehovet med op til 60 %. Lavere varmeudvikling reducerer også behovet for køling.

Operatører stoler på det gennemprøvede tilslutningsteknik til energifordeling fra PDU'en til IT-racks. Den kompakte konstruktion af tilslutningsstikkene giver mulighed for pladsbesparende kabling. Derudover reducerer Click-in-låseanordningen uden værktøj installationstiden betydeligt. Med en mærkestrøm på 70 A og en isolationsmærkespænding på 690 V er HEAVYCON-tilslutningsstik designet til krævende anvendelser. Tilslutningsstikkene har et poltal på 4 + PE og understøtter ledertværsnit fra 6 til 25 mm² (AWG 10 til AWG 4). Den integrerede kabelforskruning i størrelse M32 eller M50 fås med eller uden trækaflastning og sørger for en sikker forbindelse.
HEAVYCON-tilslutningsstik til Data Center er derfor en energieffektiv og kraftfuld løsning til moderne datacentre.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications