CAPAROC-system med elektronisk sikring eller effektafbryder: nyt forsyningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgrænseflade

22.07.2025
Forsyningsmodul med Modbus/TCP

Anvendelsesmulighederne for systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC er blevet udvidet. Takket være det nye forsyningsmodul med Modbus/TCP-grænseflade kan systemet bruges i andre kommunikationssystemer.

Systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC udvides med endnu et forsyningsmodul. Dette nye modul er udstyret med en Modbus/TCP kommunikationsgrænseflade. Det giver brugerne enestående fleksibilitet og effektivitet med hensyn til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning, samtidig med at det giver en høj grad af gennemsigtighed i applikationen. Modbus/TCP bruges ofte i industrielle applikationer, da det muliggør pålidelig og hurtig kommunikation via Ethernet. Den er kendetegnet ved sin enkle integrering og høje grad af kompatibilitet med forskellige enheder. Det gør den til et foretrukket valg til moderne styringssystemer.

Forsyningsmodulet muliggør overvågning og analyse af alle relevante data i realtid via Modbus/TCP-grænsefladen. Det resulterer i en præcis styring, som minimerer risikoen for udfald og øger hele systemets pålidelighed. Takket være den enkle integrering og universelle brug af Modbus/TCP er modulet kompatibelt med eksisterende systemer og enheder. Forsyningsmodulet er også ideelt rustet til fremtidens krav, idet det er udstyret med avanceret teknologi.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications