Push-in kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik til effektoverførsel

21.05.2024
Kraftigt tilslutningsstik med Push-in kontaktindsatse

Push-in kontaktindsatse til de modulære kraftige tilslutningsstik HEAVYCON fra Phoenix Contact muliggør enkel ledningstilslutning uden værktøj. De nye kontaktindsatse til stærkstrømsapplikationer overfører pålideligt strømme på op til 100 A.

Takket være kombinationsmuligheden i et hus med andre kontaktindsatsmoduler, f.eks. til signal- og dataoverførsel, skabes der en individuelt tilpasset, pladsbesparende stikforbindelse.

For at kunne overføre og lagre vedvarende energi og forsyne store datacentre vokser efterspørgslen efter tilslutningsstik med høje mærkestrømme på 40 A og derover. Kraftige industrimultistik erstatter i stigende grad klassiske CEE-stik og -kontakter. På grund af den betydeligt lavere kontaktmodstand kan tabseffekten reduceres i forhold til CEE-stikket, hvilket reducerer elomkostningerne betydeligt. HEAVYCON modular gør det desuden muligt at kombinere forskellige overførselsmedier i ét hus og skaber dermed en meget kompakt grænseflade. Push-in kontaktindsatse giver sikker, værktøjsfri strømtilslutning op til 100 A. Fleksible ledere med terminalrør eller massive ledere op til 16 mm² kan nemt tilsluttes direkte. Push-in kontaktindsatsenes ekstra kompakte klemmekamre giver en høj pakningstæthed, som tidligere kun kunne realiseres med den klassiske crimptilslutning. Push-in tilslutningsteknikken sørger for maksimal kontakt- og ledningsudtrækskraft samt en vibrationssikker og gastæt forbindelse. Det omfattende produktprogram tilbyder den rigtige kontaktindsats til enhver applikation.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications