Stikbare energifordelere i PRC 20-serien

22.04.2025
Energifordelere i PRC 20-serien

Den nye stikbare energifordelere op til 20 A fra Phoenix Contact er den ideelle løsning til hurtig og nem installation via Plug-and-Play.

Den 2- til 5-polede energifordeler i PRC 20-serien har mekanisk og farvemæssig kodning for at sikre fejlfri installation. Ved hjælp af Plug-and-Play reduceres installationsarbejdet på stedet betydeligt. En 100 % kontrol under produktionen minimerer fortrådningsfejl. Aflåsningen, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver større fleksibilitet på stedet. Takket være brugen af afprøvede og testede materialer er energifordeleren særligt holdbar og pålidelig.

Energifordeleren fås i 16 forskellige versioner. Den er designet til en isolationsmærkespænding på 400 V AC eller 500 V DC og en mærkestrøm på op til 20 A. Med en beskyttelsesgrad på op til IP69 og en slagfasthed i kategorien IK08 (-25 °C) er fordeleren også velegnet til ekstreme omgivelsesbetingelser.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications