Tilslutningsstik til motortilslutning af persienner, markiser og skodder

20.02.2024
Tilslutningsstik til motortilslutning af persienner, markiser og skodder

Installationsstik til egen konfektionering QPD STAK 3 og QPD STAS 3 fra Phoenix Contact gør den elektriske installation lettere. De er specielt udviklet til motortilslutning af persienner, skodder og markiser.

Strømforbindelsen implementeres hurtigt og nemt på feltsiden ved hjælp af QPD STAK 3-tilslutningsstik. QPD STAS 3 bruges på enhedssiden. De konfektioneres nemt ved hjælp af IDC-skæreklemmeteknik uden behov for specialværktøj eller afisolering. Elinstallationen udføres sikkert og uden fejl på ingen tid. De ofte svært tilgængelige installationssituationer kræver ikke kun en enkel forbindelse, men også en robust og holdbar forbindelse. QPD STAK/STAS 3-installationsstikkene er konstrueret til at opfylde disse krav. De stænktætte og støvtætte huse sikrer et højt beskyttelsesniveau i udendørs områder, er sikre mod trækbelastninger og imponerer med deres slagfasthed. Selv ekstreme temperaturer eller UV-stråler kan ikke skade energifordelingen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications