Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Udvidelse af sikkerhedsproduktprogrammet – sikre IO-moduler til Failsafe over EtherCat

20.02.2024
Sikkert IO-modul

For at implementere et sikkert system tilbyder Phoenix Contact to nye Safety-IO-moduler til Safety over EtherCat (FSoE) i et kompakt design.

Safety over EtherCat (FSoE) har etableret sig som en vigtig sikkerhedsprotokol ud over PROFIsafe. Phoenix Contact understøtter denne markedstendens med den kompakte AXL SE-familie. I kombination med EtherCat-buskobleren kan sikkerhedsløsninger baseret på FSoE realiseres nemt og pladsbesparende. AXL SE FSDI8/3-modulet består af otte sikre digitale indgange i treleder-tilslutningsteknik. AXL SE FSDO4/2-modulet har fire digitale udgange på op til 2 A.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications